เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOK 44 Matt nickel recessed lamp swimming pool
Faro Barcelona

NOK 44 Matt nickel recessed lamp swimming pool

NOK 44 is a stainless steel and IP68 recessed light for exclusive use for swimming pool lighting. Includes recessed box to facilitate installation. Its design allows you to replace the light source without having to empty the pool.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70443

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356641

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941926

    Fixing: Submersible

    Serie: 7195

    Body material: Stainless steel 316L

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00346

    IP: 68

    Type: III

    IK: 06

    Power max (W): 3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 196lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 4000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 84

    Length: 45

    Depth: 45

    Total diameter: 45

    Including Flush box: Yes

    MEDIDA DE CORTE: ø204

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00741

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.42

    Net weight consolidated item: 1,36

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70443_-_NOK-44-Matt-nickel-recessed-lamp-swimming-pool
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 316
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)