เผยแพร่สินค้าของคุณ
BALDER Black projector with spike
Faro Barcelona

BALDER Black projector with spike

LED projector with warm light stake for outdoors made of aluminum with transparent glass diffuser. The lighting source is HIGH POWER LED 3W 3000K 130Lm 36° CRI>80. This adjustable projector is ideal for garden lighting and will allow you to highlight decorative elements. This luminaire has IP67 which gives it high protection against rain and solid bodies.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70469

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776083912

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029427

    Fixing: Wall

    Series: 7046

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00005

    IP: 67

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 110lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 36°

    Total height: 280

    Length: 40

    Depth: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 110

    Length individual box (MM): 200

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    PCS: 360

    Net weight consolidated item: 0.4

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70469_-_BALDER-Black-projector-with-spike
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)