เผยแพร่สินค้าของคุณ
AGRA 200 Rust beacon lamp
Faro Barcelona

AGRA 200 Rust beacon lamp

The AGRA collection of high quality beacons are ideal for decorating gardens and outdoor spaces. These modern lamps are made of aluminum, with different sizes available. Contemporary in style, light filters through the four sides of the piece, providing a unique appeal to the space that is being illuminated. AGRA 200 in brown color and a color temperature of 3000K is ideal for marking paths and providing a decorative touch to the place.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70756

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776034327

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Post

    Series: 1811

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 55

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 647lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 4 SDCM

    Total height: 200

    Length: 108

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 115

    Individual box width (MM): 115

    Length individual box (MM): 217

    Volume Box Ind. Trawl: 0.041625

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958333333333333

    PCS: 216

    Net weight consolidated item: 0.833333333333333

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70756_-_AGRA-200-Rust-beacon-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.833333333333333
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)