เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUN Dark grey wall lamp/ceiling lamp
Faro Barcelona

SUN Dark grey wall lamp/ceiling lamp

SUN is an original outdoor lamp. It can be used as a wall light and also as a ceiling light. Its wide diffuser provides uniform light. Its lighting source is SMD LED 5W warm light, integrated.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70823

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776092655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1151213

    Fixing: Wall

    Series: 7088

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00220

    IP: 54

    Power max.(W): 4,4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 275lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 140

    Length: 140

    Depth: 7.5

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 16

    Individual box height (MM): 165

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002244

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,403

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0,311

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70823_-_SUN-Dark-grey-wall-lamp-ceiling-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)311
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)