เผยแพร่สินค้าของคุณ
CABO Brass wall lamp
Faro Barcelona

CABO Brass wall lamp

Timeless style wall lamp for outdoor lighting, made of brass and opal glass. This outdoor wall light is ideal for lighting gardens and terraces. Thanks to its main material, brass, it is also suitable for placement in areas where the environmental conditions require a highly resistant material. In addition, this luminaire has IP44 which gives it high protection against rain and solid bodies. Made in Europe.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70998

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084759

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7099

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    IK: 05

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 110

    Length: 230

    Depth: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 135

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004124

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

    PCS: 216

    Net weight consolidated item: 1.19

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70998_-_CABO-Brass-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)