เผยแพร่สินค้าของคุณ
GROW 650 Dark grey beacon
Faro Barcelona

GROW 650 Dark grey beacon

GROW is a family of design lamps by Estudi Ribaudí for outdoor lighting, made of metal with a polycarbonate diffuser. The beacon has 9W LED technology and warm light. GROW is perfect for illuminating terraces and outdoor passage areas. A design that seeks a balance between technology and nature. The planter accessory ref. 71208 that gives new functionality to the beacon. The set has been awarded the My Favorite Lighting Products Award 2015.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71207

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089099

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    IP: 65

    Power max.(W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 650

    Length: 162

    Depth: 162

    Related accessory: 71208

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 660

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 180

    Volume Box Ind. Trawl: 0.021384

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71207_-_GROW-650-Dark-grey-beacon
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)180
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)