เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
LOTUS Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    LOTUS Dark grey wall lamp

    LOTUS is a contemporary style outdoor collection designed by Estudi Ribaudí and inspired by the leaves of this flower. The dark gray wall light is made of aluminum with a polycarbonate diffuser and is ideal for lighting terraces, gardens and outdoor passageways. It can also be installed as an indoor wall light face up or down by directing the light beam in either direction.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71223

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167414

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1146069

      Fixing: Wall

      Series: 7123

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00204

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1120lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Total height: 90

      Length: 225

      Depth: 225

      Base diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 235

      Length individual box (MM): 250

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005875

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71223_-_lotus-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)