เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESCA / LISO Black recessed box
Faro Barcelona

ESCA / LISO Black recessed box

Recessed box for Esca and Liso luminaires made of PVC.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71482

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714823

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 206

    IP: 44

    Total height: 90

    Length: 231

    Depth: 80

    Including Flush box: Yes

    MEDIDA DE CORTE: 233x98

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 245

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002328

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.2

    PCS: 280

    Net weight consolidated item: 0.15

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71482_-_ESCA---LISO-Black-recessed-box
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)