เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
Faro Barcelona

SHADOW 250 Dark grey beacon lamp

SHADOW is an outdoor beacon whose framed body casts beautiful shadows. This beacon is designed by Alex&Manel Lluscà. Its lighting source is LED 10W integrated warm light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 72311-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416987

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7233

    Body material: Aluminium

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 08

    Power max (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 250

    Length: 200

    Depth: 250

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 267

    Individual box width: 246

    Length individual box: 256

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,311

    PCS/PALLET: 48

    Net weight consolidated item: 2,029

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72311-110_-_SHADOW-250-Dark-grey-beacon-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2029
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)