เผยแพร่สินค้าของคุณ
DRIVER 5-38W 300-1050mA DC 10-54V DALI
Faro Barcelona

DRIVER 5-38W 300-1050mA DC 10-54V DALI

DRIVER 5-38W 300-1050mA DC 10-54V DALI
สเปคสินค้า
  • Reference: 98310536

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776188266

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1120

    IP: 20

    Power max.(W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 1050mA CC

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 30.1

    Length: 146.5

    Depth: 43.2

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 31

    Individual box width (MM): 44

    Length individual box (MM): 147

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000201

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.14

    PCS: 3750

    Net weight consolidated item: 0,14

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98310536_-_DRIVER-5-38W-300-1050mA-DC-10-54V-DALI
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRIVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง