เผยแพร่สินค้าของคุณ
DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W
Faro Barcelona

DRIVER UNIVERSAL 24Vdc 1-20 (10) W

UNIVERSAL DRIVER 24Vdc 1-20 (10) W
สเปคสินค้า
  • Reference: 98324020U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776171008

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 19

    Length: 146

    Depth: 55

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 0,13

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98324020U_-_DRIVER-UNIVERSAL-24Vdc-1-20-10-W
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRIVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)