เผยแพร่สินค้าของคุณ
Power supply 24VDC 75W IP67
Faro Barcelona

Power supply 24VDC 75W IP67

Power supply 24Vdc 75W IP67
สเปคสินค้า
  • Reference: 98324076

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776121751

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 1466

    IP: 67

    Power max.(W): 75W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 230V

    Total height: 32

    Length: 180

    Depth: 49

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 230

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000644

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 1,10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98324076_-_Power-supply-24VDC-75W-IP67
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRIVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)