เผยแพร่สินค้าของคุณ
DRIVER IP20 24Vdc 150W
Faro Barcelona

DRIVER IP20 24Vdc 150W

DRIVER IP20 24Vdc 150W
สเปคสินค้า
  • Reference: 98324150

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776117181

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Series: 574

    IP: 20

    Power max.(W): 150

    Hertz: 50/60HZ

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 220V- 240V

    Total height: 32

    Depth: 65

    Additional rods included in the box: No

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.98324150_-_DRIVER-IP20-24Vdc-150W
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DRIVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)