เผยแพร่สินค้าของคุณ
Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair
    Felicia Design Studio

    Imaginary Chair

    The Imaginary chair is a design piece that's both comfortable and eye-catching. Make the interior more creative and exciting with this chair. Soft and fluffy faux fur seat which is available in five different colors: Pastel, Dark blue, Dark green, Dusty pink and Winter White. The structure is made of iron and comes in Brass, Matte black, Copper, and silver. Feel free to compose your own favorite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ImaginaryChair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1730
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)