เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Fermacell PL
    Archived

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gypsum-Fibreboard-12-5mm
    • Product familyBuilding Material
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fermacell Gypsum Fibreboard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2016-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์