เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gypsum Wall Board, 6.4mm
Generic Building Materials

Gypsum Wall Board, 6.4mm

Gypsum wall board, commonly known as drywall, is the technical product name used by manufacturers for a specific board/panel made of calcium sulfate dihydrate (gypsum), with or without additives, typically extruded between thick sheets of facer and backer paper, utilized in the construction of interior walls, ceiling, and partition systems in residential, institutional, and commercial structures and designed to provide a monolithic surface when joints and fastener heads are covered with a joint treatment system. One principal advantage of gypsum board over plywood, hardboard, and fiberboard is its strong fire resistance. Gypsum products also provide sound control, economy, versatility, quality, and convenience.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gypsum_wall_board_6_4
  • Product familyMaterials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building materials
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)6.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGypsum board partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions

สินค้าใกล้เคียง