เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR
แบรนด์: Fermacell
Product family: Fermacell CBB Wall Solutions
กลุ่มสินค้า: CBB Partition walls on steel walls with insulation
ความลึก (มิลลิเมตร): 98
วันที่เผยแพร่: 2017-05-04
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Lightweight partitions in domestic damp rooms, wet-stressed drywall constructions in public and commercial areas can be erected quickly and safely with drywall solutions with the fermacell Powerpanel H2O. With the cement-bound light-weight construction panel, very stable, yet light walls are created in bathrooms, showers, sanitary facilities and wellness areas in a manner which is easy to handle.
High-quality solutions meet the demands of comfort in the field of drywall applications. The modern Fermacell Powerpanel H2O, which has been tested and tested in the field of biogas, fulfills most of the requirements for moisture protection, sound insulation and fire protection for interior walls. Thanks to the variety of designs and also in combination with fermacell gypsum fiber boards, a wide variety of construction styles can be planned and built quickly and professionally for the respective application.
If you have any questions regarding the application, please contact the technical consultants of Fermacell.

Construction - overall thickness d = 98 mm

12.5 mm fermacell Powerpanel H2O
12.5 mm fermacell Gypsum Fibreboards
48 mm Metal substructure
48/50 doublée mm C-studs 0,6 mm - EN 14195, max. 400 mm spacing
50 mm insulation - Stone wool - raw density ≥ 30 kg/cbm
12.5 mm fermacell Gypsum Fibreboards
12.5 mm fermacell Powerpanel H2O

Technical characteristics:
Fire rating: 90 minutes
Sound insulation: Rw,R = 58 dB
Maximum wall height without fire rating: h = NPD
Maximum wall height with fire rating: h = 4050 mm
Wall weight: 60 kg/sqm

The European Technical Approval ETA-07/0087 demonstrates the suitability of the Powerpanel H2O as a building board for non-load-bearing internal partitions. Complementary national regulations must be observed. fermacell Powerpanel H2O boards have a CE marking and meet the Construction Product Directive requirements.

fermacell Powerpanel H2O boards are available in various sizes and edge details. More detailed information and local delivery options can be found in the BIMobject product overview at "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".


วัสดุหลัก: Fibercement
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: France
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 60

หมวดหมู่ BIMobject : ผนัง - ผนังภายใน
IFC classification: Wall
ชื่อ UNSPSC: Wallboard
รหัส UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 รหัส: L384
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 รหัส: PR-45-97-12
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Cement-Bonded Particleboards
Uniclass 2015 รหัส: Ss_25_10_30
Uniclass 2015 รายละเอียด: Framed partition systems
NBS Reference รหัส: 45-97-12
NBS Reference รายละเอียด: Cement-Bonded Particleboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
จำนวน OmniClass: 23-15 11 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • France

BIMobject®