เผยแพร่สินค้าของคุณ
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
    Fermob

    Costa chair

    The perfect combination of elegance and comfort! The Costa chair, which combines a tubular aluminium frame and an OTF seat, is very easy to stack and extraordinarily light: just 2.8 kg!
    สเปคสินค้า
    • Aluminium frame. Seat and backrest in tearproof Outdoor Technical Fabric (Polyester coated with PVC), simple or double weave. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.costa_chair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)875
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)538
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองNylon
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)