เผยแพร่สินค้าของคุณ
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    สเปคสินค้า
    • -
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blocco-bk-25-2f-argilla-facciavista
    • Product familyMasonry units (Blocchi da muratura)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hollow blocks (Blocchi forati)
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา
    โครเอเชีย
    ตูนิเซีย
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    โมร็อกโก
    ฝรั่งเศส
    ลิเบีย
    มอนเตเนโกร
    แอลจีเรีย
    สเปน
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    อิตาลี
    แอลเบเนีย