เผยแพร่สินค้าของคุณ
VERTICA®  VJ
Ferrari BK

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
สเปคสินค้า
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VERTICA-VJ
  • Product familyMURI A SECCO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertica VJ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)457
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา