เผยแพร่สินค้าของคุณ
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ballasted Roof Systems

    An alternative to adhered and mechanically attached systems, FiberTite can also be installed in typical ballast configurations using conventional stone or paver ballast to secure the FiberTite membrane to the roof. Installed over loose laid FiberTite membrane, ballast roof systems reduce membrane exposure to UV rays and increase fire resistance.

    The use of ballast is the original method of waterproofing and utilizes dirt, sod, palm leaves and other natural materials to shed water. These items, along with gravel and stones, are subsequently used to ballast rags, paper, felts and membranes on a roof. Ballasted roof systems:

    • Are non-penetrating
    • Can be decorative
    • Can be “green”
    • Are time-tested
    • Are non-combustible (may exclude garden roofs)
    สเปคสินค้า
    • Colors

      • White
      • Off-White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ballast-roofing-system
    • Product familyRoof Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ballast
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC010567
    • ชื่อ ETIMRoofing material
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
    • OmniClass Number23-13 39 29
    • OmniClass TitleRoof Coverings
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง