เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Fork Dough Mixer
Fiero Group

The Fork Dough Mixer

BUILT TO DELIVER FLAVORFUL DOUGH

The mixing process is the first step of making great dough – and it’s a critical one. The Fork Mixer folds the dough over on itself in a thorough, yet gentle manner. This particular physical motion reduces friction and its resultant heat. At the same time, this motion promotes oxygenation in the dough and an even hydration of the flour.

The sum total is a beautifully hydrated network of gluten protein chains, ready for fermentation and maximum flavor development. The results speak for themselves – and explains why it’s Naples’ favorite mixer.

Twin-Speed Settings

Choose between low & high speed settings

Built-in Timer

Set timer as desired and let it mix

Simple Maintenance

High quality stainless steel construction and caster wheels


The FC60DUS can mix a single 25kg commercial flour bag at 60% hyrdation – eliminating the need to measure flour manually

สเปคสินค้า
  • Bowl Specifications
    Dough Capacity133 LBS
    Bowl Volume80 QUARTS
    Flour Capacity88 LBS
    Dough Hydration≥ 50%
    Mixer Dimensions
    Weight664 LBS
    Width26"
    Depth42"
    Height40.4"
    Electrical Requirements
    Phase3-PHASE
    Voltage208-220 VAC
    Current7.1 A
    Frequency60 HZ
    Motor Specifications
    Motor Power1.2 / 1.8 HP
    Bowl Rotation Speed7.2 / 11.4 RPM
    Tool Rotation Speed23 / 35 RPM
    Rotation DirectionClockwise
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-fork-dough-mixer
  • Product familyDough Management
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dough Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • UNSPSC nameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSC code52
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_60_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFood preparation
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFood Preparation Appliances
  • OmniClass Number23-21 21 31
  • OmniClass TitleCommercial Food Preparation Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย