เผยแพร่สินค้าของคุณ
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
    FINBIN / Lehtovuori

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    Treo bike rack series are made of different bicycle rack modules and it offers an easy way to build functioning bike parking. Variety of different installation methods and modular structure makes sure that Treo bike rack fits nearly everywhere. Treo series is manufactured and designed in Finland. 

    สเปคสินค้า
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.treo-bike-rack-one-sided
    • Product familyBicycle parking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bicycle parking
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHot-dip Galvanized
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
    • OmniClass Number23-11 29 11
    • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป