เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prefabricated element of foundation-I
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-I

I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
สเปคสินค้า
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.I-element
  • Product familyElement of foundation and Foam insulation board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated prefabricated element of foundation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEPS
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS