เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall
Finja Betong AB

Prefabricated reinforced beam 100- Inner wall

Non-insulated prefabricated reinforced beam made of light aggregated concrete. Three different lengths are available, 1495, 2395 and 2795 mm.
The beams are customized to fit the system Inner wall block.

สเปคสินค้า
  • Vikt: 28 kg/m
    Övrig information: se Murblock Innervägg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prefabricated-reinforced-beam-100-inner-wall
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-insulated prefabricated reinforced beam
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)198
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • วัสดุรองConcrete
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)