เผยแพร่สินค้าของคุณ
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    Archived

    Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    สเปคสินค้า
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.finncont-luowia-5000-5000-lifting-container-2-hook
    • Product familyWaste management system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finncont® Luowia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2880
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1645
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationWaste Terminal

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (17)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (12)