เผยแพร่สินค้าของคุณ
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
AERO RECYCLING LITTER BIN
    Metalco

    AERO RECYCLING LITTER BIN

    "AERO is a recycling bin made of steel with a top cover in aluminum. Its simple and clean line perfectly fits public transport stations and airports. AERO is available with 3 or 4 internal containers or with a hidden compartment for a fire extinguisher. The external graphics can be customized according to the customer needs."
    สเปคสินค้า
    • "AERO A3 L 990 x W 484 x H 800 | 75 Kg AERO A4 L 1170 x W 525 x H 800 | 98 Kg AERO AVF L 1170 x W 525 x H 800 | 95 Kg AERO Q L 600 x W 600 x H 805 | 58 Kg"
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AERO
    • Product familyAERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AERO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRecycling bins
    • OmniClass Number23-27 59 13
    • OmniClass TitleRecycling Bins