เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
สเปคสินค้า
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fibracolour-ez-ign
  • Product familyFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fibracolour
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)81
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
  • OmniClass Number23-15 15 15 17
  • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes