เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    สเปคสินค้า
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fibracolour-tex-ez
    • Product familyFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fibracolour
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1045
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
    • UNSPSC code30103604
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-15 15 15 17
    • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes