เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur standard. Veneered Chipboard. Standard Collection

    Standard veneered chipboard, Fimanatur standard is a chipboard class P2, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    สเปคสินค้า
    • Standard veneered chipboard, Fimanatur standard is recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fimanatur-std-std
    • Product familyFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Veneered boards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
    • UNSPSC code30103604
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_75_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWood veneered panel lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-15 15 15 17
    • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes