เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden fence KIT045
Finsa

Wooden fence KIT045

4.4 จาก 5 ดาว4.4(37 รีวิว)

Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

สเปคสินค้า
  • Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Finsawood-fence-kit045
  • Product familyFacades Savia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden Facades
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2050
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPine
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameWood fencing
  • UNSPSC code30152002
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_79
  • Uniclass 2015 DescriptionSoftwood fence boards
  • OmniClass Number23-11 25 19 31
  • OmniClass TitleWood Fences
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)