เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    REF 41077151 - 53X45 CM

    HORMIGÓN UHPC

    The UHPC concrete stump has a marble-like finish with a whitish tone that gives warmth and naturalness to the material. Suitable for use indoors and outdoors, with the ability to adapt to all types of projects.

    The key piece allows you to combine all the elements (benches, tables, and umbrellas), with the possibility of exchanging and rearranging the modules according to the particular needs of each project.

    Stumps or flower pots are counted separately on tables, umbrellas, dividers, or benches. Depending on the composition of the furniture, it is necessary to include the stump to add another element or the simple stump for finishing purposes.

    สเปคสินค้า
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Savia-Stump-Orixe
    • Product familyFacades Savia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orixe
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)45
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)53
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCementitious
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)