เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

สเปคสินค้า
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Thermopine-deck-100-20
  • Product familyFacades Savia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Orixe
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermowood
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 DescriptionModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking