เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

สเปคสินค้า
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wooden-decking-tile-500-500-40
  • Product familyFacades Savia
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden decking tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPine
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 DescriptionSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking