เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    When disaster strikes, make sure you have the right armor. Whether you're securing business-related items like license paperwork, payroll, documents or computer digit media, FireKing is the solution to trust. Available in multiple sizes with multiple filing arrangements to meet your needs. Engineered with one thing in mind: protecting what's important. 

    Insulation between drawers makes each drawer a separate, fireproof unit. Water-resistant designed to prevent water damage resulting from sprinklers and fire hoses. Drill- and pick-resistant high-security key lock. Accommodates letter or legal size hanging folders. Color: Parchment; Overall Width: 31 1/8""; Overall Depth: 22 1/8""; Overall Height: 27 3/4"".

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireproof
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27.75
    • กว้าง (นิ้ว)31.19
    • ความลึก (นิ้ว)22.13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก456
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing