เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    FireKing's compact and flexible filing vertical file cabinets are perfectly designed to meet your unique home, personal office and/or small business needs. Each and every highly-durable fire rated file cabinet has been meticulously designed and tested to offer the highest quality asset protection, coupled with flexible filing capabilities for your most important legal or letter-sized documents. The cleverly designed FireShield Safe-in-a-File conceals a 1.3 cubic safe in the top compartment while allowing you to file your letter or legal-size documents in the bottom drawer. Perfect for keeping both special items and documents in your home office. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireproof
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27.75
    • กว้าง (นิ้ว)22.13
    • ความลึก (นิ้ว)22.13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก251
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing