เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireproof
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)40.5
    • กว้าง (นิ้ว)20.81
    • ความลึก (นิ้ว)31.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก644
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing