เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    A fire can be devastating for any business, so it's vitally important for you to store your precious assets in a well-tested, high-quality fire-rated file cabinet. For over 60 years, FireKing has remained dedicated to manufacturing the most reliable file cabinets, safes, and other products to protect your most valuable commodities. Whether they're in your home, your office or anywhere else FireKing Protects what's important. With FireKing's UL-2 Hour Fire and Impact Rated File Cabinets, you'll receive twice the asset protection. Each and every 2 Hour fire rated file cabinet is produced with Thermocell II, a proprietary insulation which provides added protection from fire and prevents internal temperatures from ever exceeding 350 degrees in 1700 degree heat. For the ultimate in foolproof fire protection, accept no less than FireKing's 2 Hour Rated File Cabinets. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireproof
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)57
    • กว้าง (นิ้ว)21.31
    • ความลึก (นิ้ว)32.06
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1021
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing