เผยแพร่สินค้าของคุณ
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    The economical solution for protecting your business. Priced for today's economy yet features FireKing International's signature integrity and high quality, and has been awarded the prestigious UL class 350° one hour 1700 degree fire rating with impact. The Patriot file comes in two and four drawer 31" and 25" models; 25" models are equipped to file letter-sized documents front to back or legal-size documents side to side. Features include field replaceable panels, recessed handles and your choice of two popular colors: black and parchment. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Product familyCabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireproof
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)52.75
    • กว้าง (นิ้ว)17.75
    • ความลึก (นิ้ว)25.06
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก508
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing