เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hammerset anchor EA II
fischer

Hammerset anchor EA II

The fischer hammerset anchor EA II is an internal thread anchor made from zinc-plated and stainless steel. The fischer hammerset anchor is ideal for anchoring sprinkler systems, cable trays, and cantilevers both inside and outside. The European Technical Approval for non-cracked concrete, approval for multiple use for non-structural systems, and classification into fire resistance class R 120 offer added safety. The hammerset anchor is mounted with the hammer flush to the base material. The embossed rim prevents slipping. With the setting tool EAW H Plus or machine setting tool EA II S-SDS, the sleeve is expanded and braced against the drill hole wall through the driving in of the internal pin.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fischer-anchor-ea2
  • Product familyAnchors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel fixings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-11
  • หมายเลขฉบับ3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • รหัส ETIMEC000009
  • ชื่อ ETIMHammer set anchor
  • UNSPSC nameMechanical connectors
  • UNSPSC code39121408
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II CodeF1030
  • CSI UniFormat II TitleSpecial Construction Systems

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (48)