เผยแพร่สินค้าของคุณ
archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1
archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1
    Fisher & Paykel
    Archived

    archived_Dual Fuel Range, 36", 5 Burners, Self-cleaning-OR36SCG6X1

    Gas burners paired with 9 function, large 4.9 cu ft capacity convection oven. Five burner gas cooktop, including one dual ring and two triple ring wok burners. Convection oven with 4.9 cu.ft total capacity and nine oven functions including Roast, Aero Pastry™ with pizza mode and rapid proof for baking bread. Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes. High-temperature self-cleaning function breaks down food residue for an easy clean
    สเปคสินค้า
    • Width:35 7/8 Height:35 3/4 - 37 1/4 Depth:25 1/4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OR36SCG6X1-81306
    • Product familyCooking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ranges
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า