เผยแพร่สินค้าของคุณ
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
    Fisher & Paykel
    Archived

    archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1

    Large 4.9 cu ft oven. Pair induction cook zones to create one large zone. Five induction cooking zones, which can be joined to form SmartZones. Convection oven with 4.9 cu.ft total capacity, nine oven functions including Roast, Aero Pastry™ with pizza mode and rapid proof for baking bread. Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes. High-temperature self-cleaning function breaks down food residue for an easy clean
    สเปคสินค้า
    • Width:35 7/8 Height:35 3/4 - 37 1/4 Depth:25 1/4
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.OR36SDI6X1-81310
    • Product familyCooking
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ranges
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยนิวซีแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า