เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
Scandia Junior - Stackable Chair
    Fjordfiesta

    Scandia Junior - Stackable Chair

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
    Hans Brattrud designed the Scandia Junior in1957 as a student project at the National College of Art & Design in Oslo. Brattrud’s aim was to create a three-dimensionally shaped chair. He took the traditional laminating technique further, resulting in a chair that was revolutionary both in shape and expression. The chair immediately won recognition. At Deutsche Handwerksmesse in1967, Brattrud received the gold medal from the Bavarian State Government for Scandia Junior. The same year the chair also received “The Award for Design Excellence” from the Norwegian Design Council. Due to its unique and timeless design, Scandia Junior has become an internationally recognised classic. Today it is considered a mid-century masterpiece, as well as one of few Norwegian furniture icons of its time. Great design requires function, and Scandia Junior keeps its promises. The chair delicately supports your lower back and the slats bend naturally when you lean against them. The ingeniously constructed seat invites you to sit down – and to stay seated for hours.
    สเปคสินค้า
    • Laminated lacqured wood in american walnut or american oak. Satin chrome steel bolt base.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.StackableChair
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)825
    • กว้าง (มิลลิเมตร)540
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยนอร์เวย์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)