เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa CJ4
Flädie Möbler

Sofa CJ4

4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
The CJ4 is a unique piece of furniture as it is one of very few sofas that is made entirely of natural materials. You can be close and cosy when you spend time with your nearest and dearest; you can also lie back and relax alone in front of the TV after a long day with the same amount of true comfort. It is perfectly possible to place it in the middle of the room as it is designed to be beautiful from all angles. The CJ4 is slightly curved to create a sense of togetherness, and the seat cushion is adjustable and removable to suit your particular taste. The padding provides a comfortable firmness that allows you to sit for a long time without getting hot and uncomfortable. The CJ4 is made from hand-made, natural materials, steel springs, horsehair and flax batt, so you do not have to worry about chemicals such as flame retardants, petrochemical toxins or other hazardous substances.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CJ4
  • Product familyEasy Chairs - Sofas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2010
  • ความลึก (มิลลิเมตร)870
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)