เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILLA - Pendant lamp
ILLA - Pendant lamp
    Olé Lighting

    ILLA - Pendant lamp

    Sustainable pendant lamp that combines esparto grass and metal in white finish. COB-LED 8W installation included. ILLA is a collection of suspensions that join materials as different as esparto and metal, giving rise to designs that combine the rustic with the modern. The esparto conveys the honesty and tranquillity of nature, while the metal brings a distinctive contemporary elegance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ILLA_31830-60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOrganic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)