เผยแพร่สินค้าของคุณ
PIVOT GLOBE, Pendant
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Pendant

Pivot is an architectural 48V linear magnetic track lighting system for pendant mounting. The Pendant Track is high voltage and accommodates the Pivot Track Modules. It possesses infinite run capabilities in segments of up to 8 feet with smooth transitions at the joint. It can also be branched out horizontally and vertically to create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications. The Track is offered in different circuit and control channel variations. Consult other spec sheets for the Recessed Track and for the Pivot Modules offerings.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

สเปคสินค้า
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER), 

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PIVGLB
  • Product familyPendant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pivot
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)