เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with DW-connection

    Kitchen mixer with C-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309081 VVS 706097204 80010010 RSK 8310171 NRF 4300921. 80016000 RSK 8310192 LVI 6258269 80016010. 80017000 RSK 8308999 80017010
    สเปคสินค้า
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80010000
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)384
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)233
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures