เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower Kit

    hower kit with soap dish and shampoo shelf. Chrome. RSK 8377378 82172500 150 c/c RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    สเปคสินค้า
    • Safety mixer FMM 8210-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9470-1000. Anti lime-scale head- and hand shower.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82171000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures