เผยแพร่สินค้าของคุณ
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower Kit

    Head shower kit with soap dish, diverter, slider and flexible wall bracket with sealing. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 The 9000E series is constantly being upgraded and extended. Ergonomics and eco-friendliness go hand in hand with high quality and outstanding design. The series has several excellent safety and environmental care features, and we have aimed to achieve the same characteristics when designing the new shower. No detail has been left to chance. The combination shower has a very sturdy appearance. It is ECOSAFE-labelled, like the other 9000E products.
    สเปคสินค้า
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.82181000
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson 9000E
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)303
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures