เผยแพร่สินค้าของคุณ
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve
    FM Mattsson

    Siljan Flexi Kitchen mixer with dishwasher valve

    Siljan is FM Mattsson's new signature collection. It includes a wide range of products with a strong focus on design and smart technology, in line with our vision of caring for people and the environment. Siljan is a natural choice for anyone who aspires to a sustainable lifestyle. A wide range of models guarantees that you will find exactly the right solution for your kitchen. A convenient cleaning mode, and a removable nozzle with two spray-modes are included. Chrome.

    Articlenumber: 8311-0010  RSK 8311425  NRF 4300999  


    สเปคสินค้า
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • With dishwasher valve
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco Flow (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • Soft PEX® hoses (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.83110010
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FM Mattsson Siljan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures